MBC 5100 Pressure Switch M/32

Реле давления, MBC 5100

061B012366

Диапазон регулирования: -0.2 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]30.0 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]4.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]0.40 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]-0.02 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диф. при макс. значении диапазона [бар]0.45 бар
Диф.при мин. значении диапазона [бар]0.30 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Характеристика изделия
Значение
Заводская настройка[МПа]0.350 мПа
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]218.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]220 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Сигнал аварииПадение
Соединение давления примечанияС фланцем
Спецификация1211-1DB04
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBC 5100
Тип электрического соединенияPg 11
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.298 Килограмм
Вес нетто0.248 Килограмм
Volume0.647 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428366472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm