Реле давления, MBC 5100
061B000166
Диапазон регулирования: 5 - 30, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 45
061B000166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Реле давления/температуры MBC 5100 5 - 3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 90.0 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 30.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 5.00 бар |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] | 3.00 мПа |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] | 0.50 мПа |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диф. при макс. значении диапазона [бар] | 2.00 бар |
| Диф.при мин. значении диапазона [бар] | 0.90 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая нагрузка | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 653.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 45.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 655 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Спецификация | 3421-1CB04 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBC 5100 |
| Тип электрического соединения | Pg 11 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.29 Килограмм |
| Вес нетто | 0.24 Килограмм |
| Volume | 0.647 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |