Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Реле давления, KPS45

060-413066

Диапазон регулирования: 4 - 40, Дифференциал [бар]: 2.2 - 11, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 120
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KPS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле давления KPS 45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
UL markYes
UL утверждение файлаE73170
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]240.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]580.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]58.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]40.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]4.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]4.00 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]0.40 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Дифференциал [psig] [макс.]156.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]32.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]11.00 бар
Дифференциал[бар] [мин.]2.20 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR макс. 50Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Заводская настройка[psig]177.0 psig
Заводская настройка[МПа]1.200 мПа
Идентичный продукт060-410666
Индикатор давленияМембрана
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig]2611.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe180.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]120.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]1740 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUL
Сигнал аварииПадение
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKPS45
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.188 Килограмм
Вес нетто1.092 Килограмм
Volume2.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162428993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm