Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Реле давления, KPS39

060-319266

Диапазон регулирования: 10 - 35, Дифференциал [бар]: 2 - 6, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 45

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле давления KPS 39
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]508.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]145.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]35.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]3.50 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]1.00 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig] [макс.]87.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]29.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]6.00 бар
Дифференциал[бар] [мин.]2.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаLR макс. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Идентичный продукт060-419266
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig]769.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe53.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаРеле давления
ОборудованиеWithout bracket
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKPS39
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.878 Килограмм
Вес нетто0.793 Килограмм
Volume2.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423142712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm