Реле давления, KPS45
060-312166
Диапазон регулирования: 4 - 40, Дифференциал [бар]: 2.2 - 11, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 120
060-312166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Material Description | Реле давления KPS 45 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E73170 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 240.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 580.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 58.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 40.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 4.00 бар |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] | 4.00 мПа |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] | 0.40 мПа |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
| Дифференциал [psig] [макс.] | 156.00 psi |
| Дифференциал [psig] [мин.] | 32.00 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал [бар] [макс.] | 11.00 бар |
| Дифференциал[бар] [мин.] | 2.20 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | LR макс. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Идентичный продукт | 060-410666 |
| Индикатор давления | Мембрана |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Контакт функциональный | SPDT с позолоченными контактами |
| Макс. испытательное давление [psig] | 2611.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 180.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 120.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 1740 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KPS45 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Металлическое кабельное уплотнение |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.226 Килограмм |
| Вес нетто | 1.092 Килограмм |
| Volume | 2.518 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |