CS pressure switch

Реле давления, CS

031E023166

Диапазон регулирования: 4 - 12, Контакт функциональный: TPST, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP43, Макс. рабочее давление [бар]: 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionРеле давления CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]174.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]58.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]12.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]4.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Диф.при макс. значении диапазона [бар] [макс.]4.00 бар
Диф.при макс. значении диапазона [бар] [мин.]2.00 бар
Диф.при мин. значении диапазона [бар] [макс.]1.50 бар
Характеристика изделия
Значение
Диф.при мин. значении диапазона [бар] [мин.]1.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Идентичный продукт031E023066
Индикатор давленияМембрана
Количество в упаковке30 шт
Контакт функциональныйTPST
Макс. испытательное давление [psig]290.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe20.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]12.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]174 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/2
СбросАвтоматич.
СертификацияCEEACLVDRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP43
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаCS
Тип электрического соединенияPg 16
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.433 Килограмм
Вес нетто0.383 Килограмм
Volume0.825 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423218820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm