Реле давления, CS
031E021166
Диапазон регулирования: 2 - 6, Контакт функциональный: TPST, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP43, Макс. рабочее давление [бар]: 6
031E021166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CS Pressure Switch I/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 87.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 29.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 6.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 2.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Диф.при макс. значении диапазона [бар] [макс.] | 2.00 бар |
| Диф.при макс. значении диапазона [бар] [мин.] | 1.00 бар |
| Диф.при мин. значении диапазона [бар] [макс.] | 1.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диф.при мин. значении диапазона [бар] [мин.] | 0.71 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Идентичный продукт | 031E219566 |
| Индикатор давления | Мембрана |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Контакт функциональный | TPST |
| Макс. испытательное давление [psig] | 145.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 6.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 87 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/2 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP43 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | CS |
| Тип электрического соединения | Pg 16 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.43 Килограмм |
| Вес нетто | 0.38 Килограмм |
| Volume | 0.891 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |