CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Реле давления, CAS143

060-316066

Диапазон регулирования: 1 - 10, Дифференциал [бар]: 0.2 - 0.6, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле давления CAS 143
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]240.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]145.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]14.50 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]10.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]1.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Дифференциал [psig] [макс.]8.70 psi
Дифференциал [psig] [мин.]2.90 psi
Дифференциал [бар] [макс.]0.60 бар
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал[бар] [мин.]0.20 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Индикатор давленияМембрана
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]2611.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe180.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]120.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]1740 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаCAS143
Тип электрического соединенияPg 13.5
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.188 Килограмм
Вес нетто1.11 Килограмм
Volume2.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm