CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Реле давления, CAS139

060-315366

Диапазон регулирования: 10 - 35, Дифференциал [бар]: 0.6, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 53

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле давления CAS 139
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]100.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]508.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]145.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]35.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig]8.70 psi
Дифференциал [бар]0.60 бар
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]769.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe53.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]53.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]769 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаCAS139
Тип электрического соединенияPg 13.5
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.032 Килограмм
Вес нетто0.954 Килограмм
Volume2.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423151721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm