Реле давления, CAS137
060-315266
Диапазон регулирования: 6 - 18, Дифференциал [бар]: 0.3, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 27
060-315266
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Реле давления CAS 137 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier product name | CAS Pressure Switch |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 72.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 261.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 87.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 18.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 6.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал [psig] | 4.40 psi |
| Дифференциал [бар] | 0.30 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 392.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 27.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 27.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 392 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | CAS137 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Металлическое кабельное уплотнение |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.006 Килограмм |
| Вес нетто | 0.918 Килограмм |
| Volume | 2.518 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |