Реле дифференциального давления, RT266AL
017D008166
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0 - 0.9, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 7
017D008166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT 266AL Реле перепада давл 0…0,9 бар |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время отпускания реле [с] | 0 c |
| Готовый к эксплуатации | Контактные системы |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон давления [бар] Pe [макс.] | 6.00 бар |
| Диапазон давления [бар] Pe [мин.] | -1.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.] | 13.1 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.] | 0.0 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.] | 0.90 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.] | 0.00 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.] | 0.09 мПа |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.] | 0.00 мПа |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Контакт дифф. | 0.05 бар |
| Контакт функциональный | SPDT (нейтральная зона) |
| Макс. испытательное давление [psig] | 116.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 8.0 бар |
| Макс. нейтральнаязона [бар] | 0.23 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 7.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 101 psig |
| Название продукта | Реле дифференциального давления |
| Описание продукта | Дифференциальное реле давления |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] | 87 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] | -15 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] | 6 бар |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] | -1 бар |
| Размер присоединения давления | 3/8 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Соединение давления примечания | Приварной ниппель d6,5/D10мм |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | RT266AL |
| Тип электрического соединения | 2xPg 13.5 |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.4 Килограмм |
| Вес нетто | 1.149 Килограмм |
| Volume | 4.715 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |