Differential pressure switch, RT263AL_017D004566, 017D008166

Реле дифференциального давления, RT263AL

017D004566

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.1 - 1, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT 263AL Реле перепада давл 0,1…1 бар
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]0 c
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон давления [бар] Pe [макс.]6.00 бар
Диапазон давления [бар] Pe [мин.]-1.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.]14.5 psi
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.]1.5 psi
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.]1.00 бар
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.]0.10 бар
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.]0.10 мПа
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.]0.01 мПа
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Заводская настройка[psig]11.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Заводская настройка[МПа]0.080 мПа
Количество в упаковке9 шт
Контакт дифф.0.05 бар
Контакт функциональныйSPDT (нейтральная зона)
Макс. испытательное давление [psig]116.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe8.0 бар
Макс. нейтральнаязона [бар]0.23 бар
Макс. рабочее давление [бар]7.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]101 psig
Название продуктаРеле дифференциального давления
Описание продуктаДифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.]87 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.]-15 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.]6 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.]-1 бар
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDRoHSUA
Сигнал аварииПадение
Соединение давления примечанияПриварной ниппель d6,5/D10мм
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT263AL
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.406 Килограмм
Вес нетто1.118 Килограмм
Volume4.715 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428042741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm