MBC 5180-product-category

MBC 5180

Дифференциальные реле (регуляторы) давления типа МВС используются впромышленности и морском секторе, гдеразмеры и надежность являются наиболееважными характеристиками.MBC это компактные реле давления,разработанные в соответствии с новойблочной концепцией и выдерживающиежесткие условия, характерные для судовыхмашинных отделений.Реле MBC отличает исключительнаявибростойкость. Высокие характеристикиподтверждены сертификатами ведущихмировых судостроительных регистров.

Features and benefits

  • Предназначены для использования в суровых условиях морского сектора ипромышленности.
  • Высокая виброустойчивость.
  • Являются частью блочной системы компании Danfoss, состоящей из реле МВС,датчиков давления MBS и испытательныхклапанов MBV.
  • Серия МВС 5180 одобрена для использования на судах.
  • Малая фиксированная величина гистерезиса и высокая повторяемость
  • Оптимальный компактный дизайн для применения в машиностроении.
  • Предназначены для подачи сигнала при неисправностях, отключении, контроле и диагностики во многих видахоборудования: моторах, приводах,домкратах, насосах, фильтрах, компрессорах и т. д.