Реле дифференциального давления, MBC 5180
061B128266
Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Тип присоединения: G, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 45
061B128266
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время отпускания реле [с] | 0 c |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 90.0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | 14 °F |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.] | 72.5 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.] | 4.3 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.] | 5.00 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.] | 0.30 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.] | 0.50 мПа |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.] | 0.03 мПа |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
| Допустимая нагрузка | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Количество в упаковке | 10 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 986.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 68.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Название продукта | Реле дифференциального давления |
| Описание продукта | Дифференциальное реле давления |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] | 435 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] | 0 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] | 30 бар |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] | 0 бар |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Соединение давления примечания | С фланцем |
| Спецификация | 2031-3DB04 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBC 5180 |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.397 Килограмм |
| Вес нетто | 0.277 Килограмм |
| Volume | 0.989 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423186853 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |