Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Реле дифференциального давления, MBC 5180

061B124166

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Тип присоединения: G, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 45

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5180 Реле давления
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]0 c
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]90.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-10 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]14 °F
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.]72.5 psi
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.]4.3 psi
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.]5.00 бар
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.]0.30 бар
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.]0.50 мПа
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.]0.03 мПа
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Заводская настройка[МПа]0.160 мПа
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]986.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe68.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаРеле дифференциального давления
Описание продуктаДифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.]435 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.]0 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.]30 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.]0 бар
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Сигнал аварииУвеличение
Соединение давления примечанияС фланцем
Спецификация2031-2DB04
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBC 5180
Тип электрического соединенияM20
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.418 Килограмм
Вес нетто0.3 Килограмм
Volume0.989 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423260850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm