Реле дифференциального давления, CAS155
060-313066
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.2 - 2.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 22
060-313066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Реле давления CAS 155 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier product name | CAS Pressure Switch |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время отпускания реле [с] | 0 c |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 42.0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.] | 36.2 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.] | 2.9 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.] | 2.50 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.] | 0.20 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.] | 0.25 мПа |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.] | 0.02 мПа |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
| Допустимая нагрузка | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Контакт дифф. | 0.10 бар |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 319.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 22.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 22.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 319 psig |
| Название продукта | Реле дифференциального давления |
| Описание продукта | Дифференциальное реле давления |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] | 115 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] | 0 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] | 8 бар |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] | 0 бар |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | CAS155 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Металлическое кабельное уплотнение |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.622 Килограмм |
| Вес нетто | 1.546 Килограмм |
| Volume | 2.518 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |