MBS 8250 pressure transmitter

Преобразователь давления, MBS 8250, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8702.26 psi

064G4009

Электрическое соединение: AMP SuperSeal, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 8250-3811-A8GB04-1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-A8GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]8702.26 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]600.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]105 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]221 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
Заподлицо мембранеНет
Идентичный продукт064G1064
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]25 °C
Исходная температура [°F]77 °F
Количество в упаковке28 шт
Команда мониторинга неисправностейНет
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]20305 psi
Макс. избыточное давление [бар]1400.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 8250-3811-A8GB04-1
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]1.00 % RH
Тепловой сдвиг HTR ± диапазон измерений/10 K [%]0.20 % RH
Тепловой сдвиг LTR ± диапазон измерений/10 K [%]0.20 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 8250
Точность @ холод. темп. ±FS [%]0.50 % RH
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМикропроволочные выводы
Электрическое соединениеAMP SuperSeal

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.077 Килограмм
Вес нетто0.066 Килограмм
Volume0.223 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423296521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens