Преобразователь давления, MBS 8250, 0.00 бар - 51.71 бар, 0 psi - 750 psi
064G1212
Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления
064G1212
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + выход | Контакт3 |
| + питание | Контакт1 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 В |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 750.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 51.71 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 120 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -20 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -4 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Идентичный продукт | 064G1136 |
| Искробезопасный | Нет |
| Исходная температура [°C] | 25 °C |
| Исходная температура [°F] | 77 °F |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Команда мониторинга неисправностей | Нет |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 13924 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 960.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.20 % RH |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | CE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MBS 8250-6816-C2BD08-4 |
| Стандарт. эл. соед. | 150.2 SERIES |
| Стандартное соединение давления | ISO 11926 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 1.00 % RH |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри HTR ± диапазон измерений [%] | 0.20 % RH |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри LTR ± диапазон измерений [%] | 1.00 % RH |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 8250 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Точность @ холод. темп. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Круглый Packard, упаковка Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.06 Килограмм |
| Вес нетто | 0.059 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.13 Литр |
| EAN/UPC | 5715162285916 |