MBS 8250 Pressure transmitter with AMP Econoseal

Преобразователь давления, MBS 8250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625.94 psi

064G4001

Электрическое соединение: AMP Econoseal, серия J, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]3625.94 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]250.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]105 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]221 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
Заподлицо мембранеНет
Идентичный продукт064G1065
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]25 °C
Исходная температура [°F]77 °F
Количество в упаковке48 шт
Команда мониторинга неисправностейНет
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]20305 psi
Макс. избыточное давление [бар]1400.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 8250-3416-A2GB04-1
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]1.00 % RH
Тепловой сдвиг HTR ± диапазон измерений/10 K [%]0.20 % RH
Тепловой сдвиг LTR ± диапазон измерений/10 K [%]0.20 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 8250
Тип электрического соединения3 pin
Точность @ холод. темп. ±FS [%]0.50 % RH
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииВстроенный
Электрическое соединениеAMP Econoseal, серия J

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.063 Килограмм
Вес нетто0.059 Килограмм
Volume0.13 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423268177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens