Преобразователь давления, MBS 8250, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления
064G1203
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + питание | Контакт1 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 8702.26 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 600.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 100 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -20 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -4 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 105 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 221 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -4 °F |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Искробезопасный | Нет |
| Исходная температура [°C] | 25 °C |
| Исходная температура [°F] | 77 °F |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Команда мониторинга неисправностей | Нет |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 20305 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 1400.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.20 % RH |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % RH |
| Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 1.00 % RH |
| Размер присоединения давления | 14 x 1.5 |
| Сертификация | CE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Стандартное соединение давления | ISO 6149-2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тепловой сдвиг HTR ± диапазон измерений/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Тепловой сдвиг LTR ± диапазон измерений/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Тип присоединения | M |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 8250 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Точность @ холод. темп. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.071 Килограмм |
| Вес нетто | 0.057 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.091 Литр |
| EAN/UPC | 5702428523943 |