Преобразователь давления, MBS 8250, 0.00 бар - 500.00 бар, 0 psi - 7251.89 psi
064G1147
Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления
064G1147
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт1 |
| + выход | Контакт3 |
| + питание | Контакт2 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 7251.89 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 500.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 100 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -20 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -4 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 105 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 221 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Искробезопасный | Нет |
| Исходная температура [°C] | 25 °C |
| Исходная температура [°F] | 77 °F |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Команда мониторинга неисправностей | Нет |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 20300 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 1400.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.20 % RH |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сертификация | CE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Стандарт. эл. соед. | 150.2 SERIES |
| Стандартное соединение давления | DIN 3852-E |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 1.00 % RH |
| Тепловой сдвиг HTR ± диапазон измерений/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Тепловой сдвиг LTR ± диапазон измерений/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 8250 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Точность @ холод. темп. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Круглый Packard, упаковка Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.063 Килограмм |
| Вес нетто | 0.06 Килограмм |
| Volume | 0.096 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992152 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |