Pressure Transmitters, MBS 8200

Преобразователь давления, MBS 8200, 0.00 бар - 5.00 бар, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Электрическое соединение: Bayonet, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.25 В
Supply voltage [V] DC [min]4.75 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]72.05 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]5.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]85 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]10 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]185 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]50 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
Характеристика изделия
Значение
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]25 °C
Исходная температура [°F]77 °F
Количество в упаковке24 шт
Команда мониторинга неисправностейДА
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]1650 psi
Макс. избыточное давление [бар]113.7 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничения выходного сигнала Верхнее отношение, [%]93.00 % RH
Ограничения выходного сигнала Нижнее отношение, [%]6.00 % RH
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияAbsolute
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления14 x 1.5
СертификацияCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 8200-1726-C6FA08-3
Стандарт. эл. соед.DIN 72585
Стандартное соединение давленияISO 6149-2
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]1.50 % RH
Суммарная погрешность (TEB) внутри HTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Суммарная погрешность (TEB) внутри LTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 8200
Тип электрического соединения3 pin
Точность @ холод. темп. ±FS [%]1.50 % RH
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Электрическое соединениеBayonet

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.083 Килограмм
Вес нетто0.076 Килограмм
Volume0.097 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens