MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Преобразователь давления, MBS 8250, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87.02 psi

064G1123

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 8250-1811-C1GB04-1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-1811-C1GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]87.02 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]6.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]70 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-10 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]158 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]14 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]105 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]221 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]25 °C
Исходная температура [°F]77 °F
Количество в упаковке24 шт
Команда мониторинга неисправностейНет
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]522 psi
Макс. избыточное давление [бар]36.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4
СертификацияCEcURus
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 8250-1811-C1GB04-1
Стандарт. эл. соед.EN 60947-5-2
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]1.00 % RH
Тепловой сдвиг HTR ± диапазон измерений/10 K [%]0.65 % RH
Тепловой сдвиг LTR ± диапазон измерений/10 K [%]0.65 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 8250
Тип электрического соединения4 pin
Точность @ холод. темп. ±FS [%]1.00 % RH
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.07 Килограмм
Вес нетто0.063 Килограмм
Volume0.001 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428493673
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens