MBS 1900 Pressure transmitter for air and water applications, with DIN plug

Преобразователь давления, MBS 1900, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.59 psi

064G6571

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления

Рекомендованная замена: 060G3597

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2411-A1GB04-2
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]362.59 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]25.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]80 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]176 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]32 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]20 °C
Исходная температура [°F]68 °F
Количество в упаковке20 шт
Команда мониторинга неисправностейНет
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]1088 psi
Макс. избыточное давление [бар]75.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 % RH
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]1.0 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияCEcURus
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]24.0 мм
СпецификацияMBS 1900-2411-A1GB04-2
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP65
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1900
Тип электрического соединенияPg 9
Точность @ холод. темп. ±FS [%]1.00 % RH
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.092 Килограмм
Вес нетто0.082 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.246 Литр
EAN/UPC5702423287680