Преобразователь давления, MBS 1900, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145.04 psi
064G6545
Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: MBS 1900-2011-A1AC04-0
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления
Рекомендованная замена: 060G1136
064G6545
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + питание | Контакт1 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2011-A1AC04-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 145.04 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 10.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 80 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 80 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 32 °F |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Искробезопасный | Нет |
| Исходная температура [°C] | 20 °C |
| Исходная температура [°F] | 68 °F |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Команда мониторинга неисправностей | Нет |
| Макс. время срабатывания [мс] | 4 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 1088 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 75.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.50 % RH |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 1.0 % RH |
| Размер присоединения давления | 1/4-18 |
| Сертификация | CEcURus |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 24.0 мм |
| Спецификация | MBS 1900-2011-A1AC04-0 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандартное соединение давления | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 3.00 % RH |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 1900 |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Точность @ холод. темп. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружный и внутренний |
| Электрическое соединение | Angular connector |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.09 Килограмм |
| Вес нетто | 0.069 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.238 Литр |
| EAN/UPC | 5702423281299 |