Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Преобразователь давления, DST P146, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

075G4166

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Спецификация: DST P146-2011-A5GB04-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения20.50
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]145.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]10.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G1210
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]580 psi
Макс. избыточное давление [бар]40.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой316L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения3.80
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4-A
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P146-2011-A5GB04-1
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Стандартное соединение давленияISO 1179-2
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.00 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P146
Тип электрического соединения4 pin
Цвет электрического разъемаblack
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.068 Килограмм
Вес нетто0.056 Килограмм
Volume0.147 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk