Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Аксессуары, датчики, Кабель

073G0153

Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
В комплект входятCable with plug 1,50 m
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары, датчики
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.]-40 °C
Длина кабеля [дюймы]60.00 дюйм
Длина кабеля [м]1.500 м
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт073G0101
Используется совместно сDST G
Количество в упаковке50 шт
Название продуктаКабель
Провода [шт.]6 шт
Тип кабеляMulti conductor
Тип продуктаПринадлежность
Тип электрического соединения6 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеMini Mate-N-Lok

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто128 Грамм
Вес нетто108 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255225522