Аксессуары, датчики, Кабель
073G0148
Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40
073G0148
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40 |
| Product line | Sensing Solutions |
| В комплект входят | Cable with plug 0,305 m I/40 |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] | 80 °C |
| Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] | -40 °C |
| Длина кабеля [дюймы] | 12.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 0.305 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | DST G |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Провода [шт.] | 6 шт |
| Тип кабеля | Multi conductor |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Тип электрического соединения | 6 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Mini Mate-N-Lok |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 24 Грамм |
| Вес нетто | 23 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225003 |