Аксессуары, датчики, Кабель
064G0950
Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
064G0950
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Кабель соединительный для MBS 8250 |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Round packard w.10,0m cable |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Идентичный продукт | 064G0910 |
| Используется совместно с | AKS/MBS |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.594 Килограмм |
| Вес нетто | 0.58 Килограмм |
| Volume | 1.607 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976558 |
| Proposition 65 | No significant risk |