Аксессуары, датчики, Кабель
061H5243
Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 100
061H5243
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
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cable NSK-PP73 I/100 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Round packard w. 0,25 m cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходной сигнал | NONE |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Длина кабеля [м] | 0.250 м |
| Используется совместно с | NSK |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | NSK-PP73 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Круглый Packard, упаковка Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.015 Килограмм |
| Вес нетто | 0.014 Килограмм |
| Volume | 0.069 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927291 |
| Proposition 65 | No significant risk |