Аксессуары, датчики, Кабель
061H5241
Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 100
061H5241
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cable NSK PP62 I/100 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Round packard w. 1,5 m cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходной сигнал | NONE |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Длина кабеля [м] | 1.500 м |
| Используется совместно с | NSK |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Сертификация | CE |
| Спецификация | NSK-PP62 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Круглый Packard, упаковка Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.032 Килограмм |
| Вес нетто | 0.019 Килограмм |
| Volume | 0.138 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927277 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |