Аксессуары, вспом. изделие, MBV 3000-product-details

Аксессуары, вспом. изделие, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Product lineIndustrial Refrigeration
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары, вспом. изделие
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [макс.]40 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [мин.]0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]120 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]10 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]248 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]50 °F
Количество в упаковке6 шт
Название продуктаAccessory
Тип продуктаMBV 3000

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.197 Килограмм
Вес нетто0.12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.854 Литр
EAN/UPC5715162429181