Запорные и регулирующие клапаны, MBV 3000
061B7170
Вариант упаковки: Групповая упаковка
061B7170
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Test block for HPCO |
| MiniMess included | ДА |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной присоединительный размер | 1/4 |
| Выходной тип присоединения | NPT |
| Группа продуктов | Запорные и регулирующие клапаны |
| Диапазон давления (Pi) [бар] масло [макс.] | 40 бар |
| Диапазон давления (Pi) [бар] масло [мин.] | 0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 120 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | 10 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | 50 °F |
| Количество в упаковке | 7 шт |
| Количество входов, [шт.] | 1 шт |
| Название продукта | Test block for HPCO |
| Присоединение тестового давления, размеры | 16 x 2 |
| Присоединение тестового давления, тип | M |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сертификация | EAC |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBV 3000 |
| Функция контроля | Other |
| Число выходов [шт.] | 1 шт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 457 Грамм |
| Вес нетто | 410 Грамм |
| Volume | 0.535 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |