Test valve, MBV 5000_061B7049

Клапанный блок, MBV 5000

061B7049

Тип присоединения: Фланец, Диапазон давлений (Pi): 0 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной тип присоединенияФланец
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон давления (Pi) [бар] [макс.]120 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] [мин.]0 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [макс.]180 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [мин.]0 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]120 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]248 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Количество в упаковке15 шт
Количество входов, [шт.]1 шт
Название продуктаКлапанный блок
Ограничитель пульсацийNo
Присоединение тестового давления, размеры16 x 2
Присоединение тестового давления, типM
СертификацияEACRoHSUA
СпецификацияMBV5000-111X
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаMBV 5000
Функция контроляАвтономный
Число выходов [шт.]1 шт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.423 Килограмм
Вес нетто0.36 Килограмм
Volume0.546 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm