Test valve, MBV 5000_061B7047

Клапанный блок, MBV 5000

061B7047

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Диапазон давлений (Pi): 0 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной тип присоединенияФланец
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон давления (Pi) [бар] [макс.]120 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] [мин.]0 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [макс.]180 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [мин.]0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]120 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]248 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке6 шт
Количество входов, [шт.]1 шт
Название продуктаКлапанный блок
Ограничитель пульсацийNo
Присоединение тестового давления, комментарииЗаглушка для отверстия
Присоединение тестового давления, размеры1/4
Присоединение тестового давления, типG
Размер присоединения давления1/4
СертификацияEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
СпецификацияMBV5000-3501
Стандартное резьбовое присоединение давленияISO 228-1
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Тестовое давление Наружное/ВнутреннееНаружн.
Тестовое стандартное резьбовое присоединениеISO 228-1
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBV 5000
Функция контроляОбщий
Число выходов [шт.]5 шт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.792 Килограмм
Вес нетто1.562 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.443 Литр
EAN/UPC5702423272945