Test valve, MBV 5000_061B7045

Клапанный блок, MBV 5000

061B7045

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Диапазон давлений (Pi): 0 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess includedДА
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной тип присоединенияФланец
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон давления (Pi) [бар] [макс.]120 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] [мин.]0 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [макс.]180 бар
Диапазон давления (Pi) [бар] масло [мин.]0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]120 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]248 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительная информацияInlet on the left side
Количество в упаковке18 шт
Количество входов, [шт.]1 шт
Название продуктаКлапанный блок
Ограничитель пульсацийNo
Присоединение тестового давления, размеры16 x 2
Присоединение тестового давления, типM
Размер присоединения давления1/4
СертификацияEACRoHSUA
СпецификацияMBV5000-2211
Стандартное резьбовое присоединение давленияISO 228-1
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBV 5000
Функция контроляАвтономный
Число выходов [шт.]2 шт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.858 Килограмм
Вес нетто0.802 Килограмм
Volume1.118 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423266814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm