Клапанный блок, MBV 5000
061B7011
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Диапазон давлений (Pi): 0 - 120
061B7011
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MBV 5000_Клапан контрольный |
| MiniMess included | ДА |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier product name | MBV 1000-5000 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной тип присоединения | Фланец |
| Группа продуктов | Запорные и регулирующие клапаны |
| Диапазон давления (Pi) [бар] [макс.] | 120 бар |
| Диапазон давления (Pi) [бар] [мин.] | 0 бар |
| Диапазон давления (Pi) [бар] масло [макс.] | 180 бар |
| Диапазон давления (Pi) [бар] масло [мин.] | 0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 120 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Количество входов, [шт.] | 1 шт |
| Название продукта | Клапанный блок |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Присоединение тестового давления, размеры | 16 x 2 |
| Присоединение тестового давления, тип | M |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сертификация | EACRoHSUA |
| Спецификация | MBV5000-3411 |
| Стандартное резьбовое присоединение давления | ISO 228-1 |
| Стандартное соединение давления | DIN 3852-E |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBV 5000 |
| Функция контроля | Общий |
| Число выходов [шт.] | 4 шт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.506 Килограмм |
| Вес нетто | 1.286 Килограмм |
| Volume | 2.236 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423058839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |