Isolation valve, MBV 2000_061B6019

Отсечной клапан, MBV 2000

061B6019

Макс. рабочее давление [бар]: 600, Тип внутреннего соединения: M

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренний соединительный размер12 x 1.5
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Давление разрыва [бар]1500.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]200 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]382 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Количество в упаковке60 шт
Макс. испытательное давление [psig]8702.0 psig
Макс. рабочее давление [бар]600.0 бар
Название продуктаОтсечной клапан
Размер внешнего соединения14 x 1.5
СпецификацияMBV2000-XXX
Стандарт внутреннего соединенияDIN 3852
Тип внешнего соединенияM
Тип внутреннего соединенияM
Тип продуктаMBV 2000

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.068 Килограмм
Вес нетто0.064 Килограмм
Volume0.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428366694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm