MBV 2000 Isolation Valve M/60

Отсечной клапан, MBV 2000

061B6014

Макс. рабочее давление [бар]: 600, Тип внутреннего соединения: M

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренний соединительный размер18 x 1.5
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Давление разрыва [бар]1500.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]200 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]382 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Количество в упаковке60 шт
Макс. испытательное давление [psig]8702.0 psig
Макс. рабочее давление [бар]600.0 бар
Название продуктаОтсечной клапан
Размер внешнего соединения18 x 1.5
СпецификацияMBV2000-XX2
Стандарт внутреннего соединенияDIN 3852
Тип внешнего соединенияM
Тип внутреннего соединенияM
Тип продуктаMBV 2000
Ширина поперек фаски [мм]27 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.082 Килограмм
Вес нетто0.078 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.089 Литр
EAN/UPC5702423227068