Isolation valve, MBV 2000_061B6003

Отсечной клапан, MBV 2000

061B6003

Макс. рабочее давление [бар]: 600, Тип внутреннего соединения: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Material DescriptionMBV2000_Клапан контрольные
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внешнее соединение male/femaleНаружн.
Внутренний соединительный размер1/2
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Давление разрыва [бар]1500.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]200 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]382 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Количество в упаковке60 шт
Макс. испытательное давление [psig]8702.0 psig
Макс. рабочее давление [бар]600.0 бар
Название продуктаОтсечной клапан
Размер внешнего соединения1/2
СпецификацияMBV2000-223
Стандарт внутреннего соединенияDIN 3852
Тип внешнего соединенияG
Тип внутреннего соединенияG
Тип продуктаMBV 2000
Ширина поперек фаски [мм]30 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.116 Килограмм
Вес нетто0.099 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.089 Литр
EAN/UPC5702423133185