Отсечной клапан, MBV 2000
061B6002
Макс. рабочее давление [бар]: 600, Тип внутреннего соединения: G
061B6002
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Material Description | MBV2000_?????? ??????????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Внешнее соединение male/female | Наружн. |
| Внутренний соединительный размер | 1/4 |
| Группа продуктов | Запорные и регулирующие клапаны |
| Давление разрыва [бар] | 1500.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 200 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 382 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 8702.0 psig |
| Макс. рабочее давление [бар] | 600.0 бар |
| Название продукта | Отсечной клапан |
| Размер внешнего соединения | 1/2 |
| Спецификация | MBV2000-123 |
| Стандарт внутреннего соединения | DIN 3852 |
| Тип внешнего соединения | G |
| Тип внутреннего соединения | G |
| Тип продукта | MBV 2000 |
| Ширина поперек фаски [мм] | 30 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.112 Килограмм |
| Вес нетто | 0.043 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.089 Литр |
| EAN/UPC | 5702423133161 |