Аксессуары, датчики, Кабель
060G8364
Используется совместно с: DST P1XX, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 60
060G8364
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 0.54m Angular MP&RP I/60 |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | Round Parkard w.0,54m cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Используется совместно с | DST P1XX |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.045 Килограмм |
| Вес нетто | 0.039 Килограмм |
| Volume | 0.169 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197102 |
| Proposition 65 | No significant risk |