Аксессуары, датчики, Кабель
060G8303
Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 60
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и принадлежности для преобразователей давления
060G8303
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
| Material Description | DELETED Accessory Cable 1.35m w Angled M |
| Product line | Sensing Solutions |
| В комплект входят | M12 angled w. 1,35 m cable |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Используется совместно с | All Pressure Products |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.075 Килограмм |
| Вес нетто | 0.068 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.375 Литр |
| EAN/UPC | 5715162699768 |