Аксессуары, датчики, Кабель
060G8251
Используется совместно с: DST P1XX, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 60
060G8251
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1.0m w M12 connector Ang |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | M12 angled w. 1,0 m cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Используется совместно с | DST P1XX |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.067 Kilogram |
| Вес нетто | 0.058 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702424592660 |