Аксессуары, датчики, Ниппель под сварку
060G0289
Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 6
060G0289
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Адаптер под сварку G 1/2" |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | Welding nippel G1/2" |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Используется совместно с | AKS/MBS |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Название продукта | Ниппель под сварку |
| Сертификация | CE |
| Соединение давления | G 1/2 |
| Тип продукта | Accessory |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.088 Килограмм |
| Вес нетто | 0.082 Килограмм |
| Volume | 0.09 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084890 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |