Аксессуары, датчики, Кабель
059G0075
Используется совместно с: DST P1XX, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30
059G0075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 2.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| В комплект входят | M12 w. 2,2 m cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Используется совместно с | DST P1XX |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.101 Килограмм |
| Вес нетто | 0.093 Килограмм |
| Volume | 0.375 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295075 |
| Proposition 65 | No significant risk |