Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Преобразователь давления, MEP 2250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Спецификация: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
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
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]4.5000 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.5000 В
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]36250 psig
Давление разрыва [бар]2500.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]3625.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]250.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G2081
Количество в упаковке50 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]10800 psig
Макс. избыточное давление [бар]750.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
ПримечанияКОНТАКТ3: PNO, НО, ПЕРЕКЛ., 25БАР
Размер присоединения давления12 x 1.5
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияISO 6149-2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMEP 2250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.07 Килограмм
Вес нетто0.057 Килограмм
Volume0.19 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens