Преобразователь давления, MEP 2250, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5800 psi
063G5025
Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 9/16-18, Спецификация: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
063G5025
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт1 |
| + выход | Контакт4 |
| + питание | Контакт2 |
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
| Material Description | Sensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выходной сигнал | Voltage |
| Выходной сигнал [В] [Max] | 4.5000 В |
| Выходной сигнал [В] [Min] | 0.5000 В |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [psig] | 58000 psig |
| Давление разрыва [бар] | 4000.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 5800.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 400.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Идентичный продукт | 063G2025 |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 17000 psig |
| Макс. избыточное давление [бар] | 1200.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % RH |
| Примечания | КОНТАКТ3: КОД1: NPN, НО, 43БАРА |
| Размер присоединения давления | 9/16-18 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11 |
| Стандарт. эл. соед. | DT04 |
| Стандартное соединение давления | SAE J1926/2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MEP 2250 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Deutsch |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.073 Килограмм |
| Вес нетто | 0.057 Килограмм |
| Volume | 0.228 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922418 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |