Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Преобразователь давления, MEP 2250, 0.00 бар - 200.00 бар, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
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
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]36250 psig
Давление разрыва [бар]2500.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]2900.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]200.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G1871
Количество в упаковке50 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]10800 psig
Макс. избыточное давление [бар]750.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
ПримечанияКОНТАКТ3: КОД1: ПЕРЕКЛ.4: 100БАР
Размер присоединения давления7/16-20
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияSAE J1926/2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMEP 2250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.065 Килограмм
Вес нетто0.048 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens