Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Преобразователь давления, MEP 2250, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362 psi

063G4842

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 9/16-18, Спецификация: MEP 2250-24-3-007-C-1-0-C3FD11

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
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
Material DescriptionSensor MEP 2250-24-3-007-C-1-0-C3FD11 IP
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]4.5000 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.5000 В
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]11600 psig
Давление разрыва [бар]800.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]362.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]25.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G1842
Количество в упаковке50 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]1740 psig
Макс. избыточное давление [бар]120.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
ПримечанияКОНТАКТ3: КОД3, ОТ НИЗКОГО К ВЫСОКОМУ: 7БАР
Размер присоединения давления9/16-18
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMEP 2250-24-3-007-C-1-0-C3FD11
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияSAE J1926/2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMEP 2250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.073 Килограмм
Вес нетто0.057 Килограмм
Volume0.225 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428867986
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens